Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 200 rezultate
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 43 g
show article view
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 46 g
show article view
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 48 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 49 g
show article view
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 51 g
show article view
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 54 g
show article view
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 59 g
show article view
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 48 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 64 g
show article view
Mai multe detalii
alb
d1 : 62 mm
d2 : M10
l: 58 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 69 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 6,1 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 6,6 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 6,9 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 7,3 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M4
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 7,7 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 7,5 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 7,9 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 8,4 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 9 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 9 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 9,6 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 10 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 11 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 12 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 12 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 12 g
show article view
Material
Capac
Termoplastic PA, negru similar RAL 9005
Termoplastic PA, alb similar RAL 9019
Termoplastic PA, portocaliu similar RAL 2004
Termoplastic PA, galben similar RAL 1016
Termoplastic PA, albastru similar RAL 5015
Mâner
Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005
Şurub
Note
Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.
Fişă cu date EH 24750. Şuruburi pt. mâner stea – plastic
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.