Şu­ru­buri pt. mâner stea plastic

EH 24750.

Cautarea dvs. a dat 200 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0181
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0191
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0201
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9,6 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0211
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0221
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0231
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0241
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0251
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0261
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0271
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0281
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0291
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0301
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0311
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0321
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0331
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0341
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0351
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0361
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0371
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0381
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Cod produs.:
24750.0391
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0401
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0411
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 41 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Capac

  • Termoplastic PA, negru similar RAL 9005
  • Termoplastic PA, alb similar RAL 9019
  • Termoplastic PA, portocaliu similar RAL 2004
  • Termoplastic PA, galben similar RAL 1016
  • Termoplastic PA, albastru similar RAL 5015

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Şurub

  • Oţel inoxidabil

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24750. Şuruburi pt. mâner stea – plastic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.