Şu­ru­buri pt. mâner stea plastic

EH 24750.

Cautarea dvs. a dat 200 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0340
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0350
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0360
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0370
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0380
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Cod produs.:
24750.0390
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0400
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0410
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 41 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0420
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0430
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Cod produs.:
24750.0440
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 49 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0450
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 51 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0460
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 54 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0470
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 59 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Cod produs.:
24750.0480
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 64 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Cod produs.:
24750.0490
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 69 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0101
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0111
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,6 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0121
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0131
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,3 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0141
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0151
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0161
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0171
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,4 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Capac

  • Termoplastic PA, negru similar RAL 9005
  • Termoplastic PA, alb similar RAL 9019
  • Termoplastic PA, portocaliu similar RAL 2004
  • Termoplastic PA, galben similar RAL 1016
  • Termoplastic PA, albastru similar RAL 5015

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Şurub

  • Oţel inoxidabil

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24750. Şuruburi pt. mâner stea – plastic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.