Şu­ru­buri pt. mâner stea Oţel inoxidabil

EH 24690.

Cautarea dvs. a dat 9 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24690.0140
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Greutate: 50 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24690.0142
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Greutate: 55 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24690.0144
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Greutate: 57 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24690.0150
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Greutate: 95 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24690.0152
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Greutate: 97 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24690.0154
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Greutate: 102 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24690.0160
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Greutate: 155 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24690.0162
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Greutate: 162 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24690.0164
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Greutate: 169 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4301

Note

Mâner: Tablă trasă din otel. Butuc: sudat cap la cap.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24690. Şuruburi pt. mâner stea – Oţel inoxidabil
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.