Mâ­nere tip stea oţel inoxidabil, material plin

EH 24690.

Execuţie fără reţinere a impurităţilor. Pentru toate aplicaţiile cu cerinţe igienice ridicate (de ex. industria alimentară).

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24690.0643
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă – figura 1
  • d1: 40 mm
  • d2 h7: 8 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Greutate: 131 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă
fi­gura:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24690.0653
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă – figura 1
  • d1: 50 mm
  • d2 h7: 10 mm
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Greutate: 223 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă
fi­gura:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24690.0663
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată, netedă – figura 1
  • d1: 60 mm
  • d2 h7: 12 mm
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 388 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu filet interior, găurit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
24690.0644
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu filet interior, găurit – figura 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • Greutate: 140 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu filet interior, găurit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
24690.0654
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu filet interior, găurit – figura 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t2: 16 mm
  • Greutate: 216 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu filet interior, găurit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
24690.0664
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu filet interior, găurit – figura 2
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t2: 20 mm
  • Greutate: 362 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
24690.0645
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată – figura 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M6
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Greutate: 134 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
24690.0646
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată – figura 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Greutate: 132 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
24690.0655
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată – figura 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Greutate: 226 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
24690.0656
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată – figura 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Greutate: 270 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
24690.0665
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată – figura 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 395 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
24690.0666
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată – figura 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 384 g
show article view
Mânere tip stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4305, sablare mată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24690. Mânere tip stea – oţel inoxidabil, material plin
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.