24660.0740 - Mânere tip stea
DIN 6336 metal neferos

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

Acest articol 24660.0740 - Mânere tip stea DIN 6336 metal neferos / cu filet, cu gaură de trecere, forma D (d1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tip stea DIN 6336 metal neferos (EH 24660.)

Ver­siune
fi­gura
Su­pra­față
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Cod produs.:
24660.0740
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 32 g
  • t2: 13 mm
Mânere tip stea

Material

Mâner

  • Metal neferos Al, polizat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24660.0740
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.