Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 28 rezultate
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
h1 : 26 mm
h3 : 13 mm
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
h1 : 34 mm
h3 : 17 mm
Greutate: 70 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
h1 : 42 mm
h3 : 21 mm
Greutate: 128 g
show article view
Versiune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
Mai multe detalii
suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
h1 : 52 mm
h3 : 25 mm
Greutate: 245 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Greutate: 63 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Greutate: 117 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Greutate: 223 g
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
d5 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Greutate: 32 g
t2 : 13 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
d5 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Greutate: 62 g
t2 : 16 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
d5 : 13 mm
h2 : 40 mm
Greutate: 109 g
t2 : 20 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
d5 : 17 mm
h2 : 50 mm
Greutate: 218 g
t2 : 20 mm
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Greutate: 33 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Greutate: 63 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Greutate: 118 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Greutate: 227 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Greutate: 63 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Greutate: 117 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Greutate: 223 g
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
d5 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Greutate: 32 g
t2 : 13 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
d5 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Greutate: 62 g
t2 : 16 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
d5 : 13 mm
h2 : 40 mm
Greutate: 109 g
t2 : 20 mm
show article view
Versiune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
Mai multe detalii
cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
d5 : 17 mm
h2 : 50 mm
Greutate: 218 g
t2 : 20 mm
show article view
Material
Mâner
Metal neferos Al, nepolizat
Metal neferos Al, polizat
Fişă cu date EH 24660. Mânere tip stea – DIN 6336 metal neferos
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.