24670.0263 - Mânere tip stea
DIN 6336 material plastic

Ver­siune
Bucşă
d1 [mm]
d4 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Cod produs.:
24670.0263
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 83 g
Mânere tip stea

Material

Bucşă

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Mâner

  • Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24670.0263
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.