Mâ­nere tip stea DIN 6336 material plastic

EH 24670.

Cautarea dvs. a dat 13 rezultate

Ver­siune
Bucşă
d1 [mm]
d4 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Alamă
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Cod produs.:
24670.0220
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Alamă
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 3,4 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Cod produs.:
24670.0225
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Cod produs.:
24670.0232
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Cod produs.:
24670.0240
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Cod produs.:
24670.0250
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Cod produs.:
24670.0263
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 83 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Cod produs.:
24670.0280
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 161 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Cod produs.:
24670.1225
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Cod produs.:
24670.1232
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Cod produs.:
24670.1240
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Cod produs.:
24670.1250
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Cod produs.:
24670.1263
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 83 g
show article view
Mânere tip stea
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Cod produs.:
24670.1280
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 161 g
show article view
Mânere tip stea

Material

Bucşă

  • Alamă
  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil A2

Mâner

  • Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24670. Mânere tip stea – DIN 6336 material plastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.