Mâ­nere ro­ta­tive tip fluture, unisens

EH 24101.

Se pot folosi pentru închiderea si fixarea uşilor, sertarelor precum la transport etc. 

Poziţie de indexare 4 x 90°.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu flanşă de montaj
fi­gura:
1
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24101.0201
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu flanșă de montaj – figura 1, argintiu
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 75 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu flanşă de montaj
fi­gura:
1
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24101.0204
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu flanșă de montaj – figura 1, argintiu
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 83 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu flanşă de montaj
fi­gura:
1
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24101.0202
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu flanșă de montaj – figura 1, negru
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 75 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu flanşă de montaj
fi­gura:
1
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24101.0203
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu flanșă de montaj – figura 1, negru
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 83 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24101.0231
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet interior – figura 2, argintiu
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 57 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24101.0234
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet interior – figura 2, argintiu
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 65 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24101.0232
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet interior – figura 2, negru
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 57 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24101.0233
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet interior – figura 2, negru
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 65 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
3
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24101.0261
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet exterior – figura 3, argintiu
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 69 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
3
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24101.0264
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet exterior – figura 3, argintiu
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 76 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
3
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24101.0262
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet exterior – figura 3, negru
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 69 g
show article view
Mânere rotative
Ver­siune:
cu filet exterior
fi­gura:
3
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24101.0263
CAD
Documentatie
Mânere rotative
  • cu filet exterior – figura 3, negru
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Sarcină max. F max.: 450 N
  • Greutate: 76 g
show article view
Mânere rotative

Material

Flansă

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru

Maneta

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Elemente interne

  • Zinc turnat
  • Oţel
  • plastic
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24101. Mânere rotative – tip fluture, unisens
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.