Mâner fix DIN 39

EH 24450.

Cautarea dvs. a dat 13 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24450.0016
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24450.0020
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Greutate: 92 g
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24450.0025
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Greutate: 179 g
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24450.0032
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Greutate: 356 g
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj neted, forma D
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Cod produs.:
24450.0036
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Greutate: 519 g
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
24450.0116
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2, Oțel
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Greutate: 43 g
  • SW: 3 mm
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
24450.0120
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2, Oțel
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Greutate: 88 g
  • SW: 4 mm
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
24450.0125
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Greutate: 175 g
  • SW: 5 mm
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
24450.0132
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Greutate: 340 g
  • SW: 6 mm
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Cod produs.:
24450.0136
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 2, Oțel
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Greutate: 509 g
  • SW: 8 mm
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Otel inoxidabil 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
24450.0316
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Otel inoxidabil 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
24450.0320
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Greutate: 92 g
show article view
Mâner fix
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Otel inoxidabil 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
24450.0325
CAD
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Greutate: 186 g
show article view
Mâner fix

Material

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Otel inoxidabil 1.4404
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24450. Mâner fix – DIN 39
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate