Mâ­nere pal­mi­forme similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil A4

EH 24631.

Execuţie fără reţinere a impurităţilor. Pentru toate aplicaţiile cu cerinţe igienice ridicate (de ex. industria alimentară).

Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior, găurit
fi­gura:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24631.1332
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet interior, găurit – figura 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • Greutate: 37 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet interior, găurit
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24631.1340
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet interior, găurit – figura 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t2: 13 mm
  • Greutate: 60 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet interior, găurit
fi­gura:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24631.1350
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet interior, găurit – figura 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • Greutate: 110 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet interior, găurit
fi­gura:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24631.1363
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet interior, găurit – figura 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t2: 20 mm
  • Greutate: 200 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24631.1432
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24631.1440
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Greutate: 62 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24631.1450
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 117 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24631.1463
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Greutate: 213 g
show article view
Mânere palmiforme

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil  A4, lustruit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24631. Mânere palmiforme – similar cu DIN 6335, oţel inoxidabil A4
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.