24700.0083 - Mânere palmiforme
cu rulment axial

Avantajele rulmentului axial:

  • Forţă de prindere dublă cu aceeaşi mărime de prindere, prin reducera suprafeţei de fricţiune.
  • Protecţie piesă de lucru prin suprafaţă de poziţionare fixă.
  • Aplanare redusă datorită unei forţe mai mari a bolţului de pre-prindere, de exemplu filet.

Acest articol 24700.0083 - Mânere palmiforme cu rulment axial / cu şurub (d1: 80 mm, d2: M12, l +2: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere pal­mi­forme cu rulment axial (EH 24700.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24700.0083
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 259 g
Mânere palmiforme

Material

Mâner

  • Termoplastic PA

Element intern

  • Oţel, nitrurat, brunat

Şurub

  • Otel, brunat, calitatea 8.8
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24700.0083
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.