Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Versiune:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 45 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 68 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 109 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 213 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 15 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 51 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 25 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 52 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 20 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 81 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 35 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 86 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 136 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 40 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 141 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 259 g
show article view
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 50 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 273 g
show article view
Material
Mâner
Element intern
Şurub
Otel, brunat, calitatea 8.8
Fişă cu date EH 24700. Mânere palmiforme – cu rulment axial
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.