Mâ­nere pal­mi­forme DIN 6335 oţel inoxidabil turnat

EH 24631.

Aceste mânere palmiforme sunt fabricate conform DIN 6335.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24631.0032
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Greutate: 41 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24631.0040
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Greutate: 70 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24631.0050
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Greutate: 128 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24631.0063
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Greutate: 227 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24631.0332
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Greutate: 36 g
  • t2: 10 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24631.0340
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 60 g
  • t2: 13 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24631.0350
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 100 g
  • t2: 16 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24631.0363
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24631.0432
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Greutate: 38 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24631.0440
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Greutate: 70 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24631.0450
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Greutate: 114 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24631.0463
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Greutate: 205 g
show article view
Mânere palmiforme

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil A2, mat sablat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24631. Mânere palmiforme – DIN 6335 oţel inoxidabil turnat
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.