24630.0050 - Mânere palmiforme
DIN 6335 metal neferos

Aceste mânere palmiforme sunt fabricate conform DIN 6335.

Acest articol 24630.0050 - Mânere palmiforme DIN 6335 metal neferos / suprafaţă neprelucrată, forma A (d1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere pal­mi­forme DIN 6335 metal neferos (EH 24630.)

Ver­siune
fi­gura
Su­pra­față
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0050
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Greutate: 51 g
Mânere palmiforme

Material

Mâner

  • Metal neferos Al, nepolizat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24630.0050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.