Mâ­nere pal­mi­forme DIN 6335 metal neferos

EH 24630.

Aceste mânere palmiforme sunt fabricate conform DIN 6335.

Cautarea dvs. a dat 28 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Su­pra­față
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0040
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0050
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Greutate: 51 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0063
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Greutate: 95 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
suprafaţă neprelucrată, forma A
fi­gura:
1
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0080
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • suprafață neprelucrată, forma A – figura 1, nepolizat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Greutate: 161 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0240
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0250
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0263
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Greutate: 73 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0280
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, nepolizat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24630.0340
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24630.0350
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24630.0363
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24630.0380
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, nepolizat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Greutate: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24630.0440
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 24 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24630.0450
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24630.0463
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Greutate: 74 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată, forma E
fi­gura:
5
Su­pra­față:
nepolizat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24630.0480
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Greutate: 142 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0640
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0650
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0663
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Greutate: 73 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă, forma C
fi­gura:
3
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Cod produs.:
24630.0680
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3, polizat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24630.0740
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Greutate: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24630.0750
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24630.0763
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu filet, cu gaură de trecere, forma D
fi­gura:
4
Su­pra­față:
polizat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24630.0780
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu filet, cu gaură de trecere, forma D – figura 4, polizat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Greutate: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
Mânere palmiforme

Material

Mâner

  • Metal neferos Al, nepolizat
  • Metal neferos Al, polizat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24630. Mânere palmiforme – DIN 6335 metal neferos
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate