Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziţie specifică a pârghiei.
Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălţimea lor de construcţie redusă şi sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spaţii restricţionate sau gabarit limitat..
Acest articol 24441.1660 - Mânere de fixare ajustabile drepte cu şurub, oţel inoxidabil / (d1: 32 mm, d2: M10, l1: 32 mm) este o variantă a grupului de articole Mânere de fixare ajustabile drepte cu şurub, oţel inoxidabil (EH 24441.)
Maneta
Elemente interne
Şurub
Acoperire
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels