Mâ­nere de fi­xare ajus­ta­bile drep­te  cu şurub, oţel inoxidabil

EH 24441.

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziţie specifică a pârghiei.

Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălţimea lor de construcţie redusă şi sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spaţii restricţionate sau gabarit limitat..

Cautarea dvs. a dat 48 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24441.0650
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 205 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
24441.0655
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 206 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
24441.0660
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 209 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24441.0665
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 211 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24441.0670
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 217 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Cod produs.:
24441.0675
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 223 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24441.0680
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 232 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24441.0685
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 207 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
24441.0690
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 214 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
24441.0695
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 218 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24441.0700
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 223 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24441.0705
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 230 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Cod produs.:
24441.0710
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 237 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24441.0715
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 250 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
24441.0725
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 442 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24441.0730
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 453 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24441.0735
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 456 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Cod produs.:
24441.0740
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 463 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24441.0745
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 460 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
24441.0750
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 460 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24441.0755
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 472 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24441.0760
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 482 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Cod produs.:
24441.0765
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 499 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24441.0770
CAD
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 522 g
show article view
Mânere de fixare ajustabile drepte 

Material

Maneta

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Elemente interne

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Acoperire

  • Plastic, negru
  • Plastic, gri deschis

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24441. Mânere de fixare ajustabile drepte  – cu şurub, oţel inoxidabil
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.