24441.0310 - Mânere de fixare ajustabile drepte 
Oţel inoxidabil

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziţie specifică a pârghiei.

Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălţimea lor de construcţie redusă şi sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spaţii restricţionate sau gabarit limitat..

Acest articol 24441.0310 - Mânere de fixare ajustabile drepte  Oţel inoxidabil / cu filet interior (d1: 32 mm, d2: M10) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere de fi­xare ajus­ta­bile drep­te  Oţel inoxidabil (EH 24441.)

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24441.0310
Documentatie
Mânere de fixare ajustabile drepte 
  • cu filet interior – figura 1, argintiu
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 183 g
Mânere de fixare ajustabile drepte 

Material

Maneta

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Elemente interne

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Acoperire

  • Plastic, gri deschis

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24441.0310
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.