24470.0712 - Piuliţe de strângere
sudate, ambele părţi

Permite manipularea cu ambele mâini.

Acest articol 24470.0712 - Piuliţe de strângere sudate, ambele părţi / (l: ~ 94,5 mm) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţe de strân­gere sudate, ambele părţi (EH 24470.)

Ma­te­rial
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
24470.0712
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Greutate: 432 g
Piuliţe de strângere

Material

  • Oţel, zincat prin galvanizare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24470.0712
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.