Pi­uliţe de strân­gere sudate, ambele părţi

EH 24470.

Permite manipularea cu ambele mâini.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
l ~ [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
24470.0706
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Greutate: 63 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
24470.0708
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 116 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
24470.0710
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 210 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
24470.0712
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Greutate: 432 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Cod produs.:
24470.0716
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Greutate: 716 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l ~ [mm]:
~ 47,5 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
24470.0806
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l: ~ 47,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 26 mm
  • Greutate: 63 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l ~ [mm]:
~ 59,5 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
24470.0808
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l: ~ 59,5 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 32 mm
  • Greutate: 116 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
24470.0810
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Greutate: 210 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
24470.0812
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Greutate: 432 g
show article view
Piuliţe de strângere
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Cod produs.:
24470.0816
CAD
Documentatie
Piuliţe de strângere
  • Oțel inoxidabil
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Greutate: 716 g
show article view
Piuliţe de strângere

Material

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24470. Piuliţe de strângere – sudate, ambele părţi
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate