24470.0320 - Mânere de prindere
DIN 99

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
l1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
înclinat, cu filet, forma N
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, brunat
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Cod produs.:
24470.0320
Documentatie
Mânere de prindere
  • înclinat, cu filet, forma N – figura 2, Oțel
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Greutate: 1140 g
Mânere de prindere

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24470.0320
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.