Mânerele de tracţiune sunt utilizate unde este necesară limitarea forţei de acţionare .
Mânerul de tracţiune cu trei colţuri şi mecanism de cuplu intern permite înşurubarea cu o forţă bine definită. Atingerea cuplului definit duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forţă.
Aceste mânere de tracţiune cu trei colţuri combină funcţionalitatea unei chei tip clichet cu forma modernă şi ergonomică a mânerelor palmiforme cu trei colţuri.
Acest articol 24711.0023 - Mânere de tracţiune cu trei colţuri / cu filet interior (d1: 50 mm, d2: M8) este o variantă a grupului de articole Mânere de tracţiune cu trei colţuri (EH 24711.)
Capac
Mecanism de cuplu
Mâner
Element intern
Şurub
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws