23030.0421 - Prezoane pentru canal T
DIN 787

Bolţurile T combinate cu piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) devin bolţuri complete de prindere.

Aceste şuruburi canal T se caracterizează de filetul rotund.

Acest articol 23030.0421 - Prezoane pentru canal T DIN 787 / calitate 8.8 (Mărimea nominală canal: 42 mm, d: M36, l: 160 mm) este o variantă a grupului de articole Prez­oane pen­tru canal T DIN 787 (EH 23030.)

Ver­siune
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 8.8
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
65 mm
k [mm]:
26 mm
Cod produs.:
23030.0421
Documentatie
Prezoane pentru canal T
  • calitate 8.8
  • Mărimea nominală canal: 42 mm
  • d: M36
  • l: 160 mm
  • a -0,4 -0,7: 42 mm
  • b: 100 mm
  • e: 65 mm
  • k: 26 mm
  • Greutate: 2167 g
Prezoane pentru canal T

Material

  • Oţel călit, negru, forjat, canal T frezat

Note

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23030.0421
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.