Bolţurile T combinate cu piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) devin bolţuri complete de prindere.
Aceste şuruburi canal T se caracterizează de filetul rotund.
Acest articol 23030.0205 - Prezoane pentru canal T DIN 787 / calitate 8.8 (Mărimea nominală canal: 20 mm, d: M20, l: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Prezoane pentru canal T DIN 787 (EH 23030.)
Variantă specială la cerere.
Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws