23110.0112 - Piuliţă fixă canal T
cu fixare cilindrică

A se utiliza pentru sistemele de poziţionare şi elementele de prindere pe paleţii de montaj sau paleteţii cu găuri de poziţionare cilindrice.

Se pot introduce atât în orificii cât şi în canale.

Acest articol 23110.0112 - Piuliţă fixă canal T cu fixare cilindrică / (Mărime canal utilaj b h6: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţă fixă canal T cu fixare cilindrică (EH 23110.)

Mă­rime canal uti­laj b - h6 [mm]
d1 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime canal uti­laj b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]:
1 2
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]:
1 2
Cod produs.:
23110.0112
Documentatie
Piuliţă fixă canal T
  • Mărime canal utilaj b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 1): M6
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 2): M8
  • Greutate: 30 g
Piuliţă fixă canal T

Material

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23110.0112
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.