23100.0230 - Blocuri de antrenare
DIN 2079

Aceste blocuri de antrenare sunt fabricate conform DIN 2079.

Acest articol 23100.0230 - Blocuri de antrenare DIN 2079 / pentru cap de şurub nr. 30 pănă 50, forma C (Cap şurub nr.: 30) este o variantă a grupului de articole Blo­curi de an­tre­nare DIN 2079 (EH 23100.)

Ver­siune
fi­gura
Cap şurub nr.
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 50, forma C
fi­gura:
3
Cap şurub nr.:
30
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Cod produs.:
23100.0230
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de șurub nr. 30 pănă 50, forma C – figura 3
  • Cap şurub nr.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Greutate: 32 g
Blocuri de antrenare

Material

  • Oţel aliat, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23100.0230
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.