Blo­curi de an­tre­nare DIN 2079

EH 23100.

Aceste blocuri de antrenare sunt fabricate conform DIN 2079.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Cap şurub nr.
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A
fi­gura:
1
Cap şurub nr.:
30
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Cod produs.:
23100.0030
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A – figura 1
  • Cap şurub nr.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A
fi­gura:
1
Cap şurub nr.:
40
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Cod produs.:
23100.0040
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A – figura 1
  • Cap şurub nr.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Greutate: 32 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A
fi­gura:
1
Cap şurub nr.:
45
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Cod produs.:
23100.0045
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A – figura 1
  • Cap şurub nr.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Greutate: 40 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A
fi­gura:
1
Cap şurub nr.:
50 – 55
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Cod produs.:
23100.0050
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A – figura 1
  • Cap şurub nr.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Greutate: 88 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A
fi­gura:
1
Cap şurub nr.:
60
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Cod produs.:
23100.0060
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de şurub nr. 30 pănă 60, forma A – figura 1
  • Cap şurub nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Greutate: 181 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 60 forma B
fi­gura:
2
Cap şurub nr.:
60
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Cod produs.:
23100.0160
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de șurub nr. 60 forma B – figura 2
  • Cap şurub nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Greutate: 140 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 50, forma C
fi­gura:
3
Cap şurub nr.:
30
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Cod produs.:
23100.0230
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de șurub nr. 30 pănă 50, forma C – figura 3
  • Cap şurub nr.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Greutate: 32 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 50, forma C
fi­gura:
3
Cap şurub nr.:
40
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Cod produs.:
23100.0240
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de șurub nr. 30 pănă 50, forma C – figura 3
  • Cap şurub nr.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Greutate: 40 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 50, forma C
fi­gura:
3
Cap şurub nr.:
45
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Cod produs.:
23100.0245
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de șurub nr. 30 pănă 50, forma C – figura 3
  • Cap şurub nr.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Greutate: 48 g
show article view
Blocuri de antrenare
Ver­siune:
pentru cap de şurub nr. 30 pănă 50, forma C
fi­gura:
3
Cap şurub nr.:
50
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Cod produs.:
23100.0250
CAD
Documentatie
Blocuri de antrenare
  • pentru cap de șurub nr. 30 pănă 50, forma C – figura 3
  • Cap şurub nr.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Greutate: 90 g
show article view
Blocuri de antrenare

Material

  • Oţel aliat, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23100. Blocuri de antrenare – DIN 2079
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.