23210.0880 - Suporturi tip placă

Pe plăcile de susţinere pot fi montate diverse elemente de aşezare (de ex. bolţurile EH 22690. sau opritoarele oscilante EH 22730., EH 22731. şi EH 22740.).

Placa de susţinere poate fi deplasată flexibil între două filete sau fante T.

Potrivit pentru dispozitivele de prindere M 20 - M 24.

Acest articol 23210.0880 - Suporturi tip placă / (d: M24, s -0,01: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Su­por­turi tip placă (EH 23210.)

d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
s - -0,01 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
220 mm
l2 [mm]:
188 mm
l3 [mm]:
35 mm
l4 [mm]:
100 mm
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
100 mm
b3 [mm]:
25 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23210.0880
Documentatie
Suporturi tip placă
  • d: M24
  • l1: 220 mm
  • l2: 188 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 100 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 25 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Greutate: 4 kg
Suporturi tip placă

Material

  • Oţel, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23210.0880
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.