Opritorul prin impingere este potrivit pentru poziţionarea uşoară a pieselor de lucru sau a componentelor înainte de asamblare.
La varianta cu ştift filetat se pot monta ştifturi cu forme speciale.
Acest articol 23230.0510 - Opritor prin împingere cu ştift, protejat împotriva rotirii / cu filet interior (d1: M12 x 1,5 mm) este o variantă a grupului de articole Opritor prin împingere cu ştift, protejat împotriva rotirii (EH 23230.)
Bolţuri
Corp
Ştift filetat
Piesa de fixare
Mâner
Piuliţă de fixare
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers