The eccentric clamping clamps can be used for quick and easy workpiece clamping directly on the machine table or a base plate with T-slots.
These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.
The eccentric clamping clamps with slot tenon have the following characteristics:
Acest articol 23270.0418 - Elemente de fixare cu excentric with slot tenon / (Mărimea nominală canal: 18 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Elemente de fixare cu excentric with slot tenon (EH 23270.)
Şurub cu excentric
Ştift filetat
Corp
Slot tenon
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers