23230.0040 - Bride de poziţionare

Potrivit pentru "poziţionare" şi " prindere" simultană a pieselor. Elementul de poziţionare este un element de precizie care poate fi asamblat din orice parte. Partea de prindere şi fixare adaptată la piesa de lucru este înşurubată pe suportul cilindric. Părţile de prindere şi fixare pot fi fabricate conform cererilor individuale.

Acest articol 23230.0040 - Bride de poziţionare / cu mâner palmiform (b1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Bride de po­zi­ţio­nare (EH 23230.)

Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu mâner palmiform
fi­gura:
1
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
23230.0040
Documentatie
Bride de poziţionare
  • cu mâner palmiform – figura 1
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 40 mm
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 8 mm
  • l6: 33 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • Greutate: 505 g
Bride de poziţionare

Material

Mâner

  • Fontă gri DIN 6335, cu acoperire material plastic portocaliu

Clemă

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23230.0040
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.