Prin strângerea şuruburilor de presiune, piesa de lucru este apăsată simultan înspre opritoare şi placa de susţinere. Acţionarea prin pârghie permite crearea unor forţe de prindere mari pe orizontală. Când se utilizează piuliţe canal T, EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) acestea se pot aplica şi altor mărimi de canale.
Acest articol 23210.0542 - Bride de fixare pe masa utilajului fără pârghie / cu falcă de prindere prismă (Mărimea nominală canal: 18 mm, d1: M16) este o variantă a grupului de articole Bride de fixare pe masa utilajului fără pârghie (EH 23210.)
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers