Elementul de prindere cu acţiune rapidă împinge simultan pisele de lucru înspre opritoarele fixate şi spre plăcile de susţinere. Tipul îngust al construcţiei permite prelucrarea integrală a feţei. Împreună cu opritoarele cilindirce EH 23280. se poate renunţ la sistemele de fixare speciale.
Acest articol 23210.0321 - Bride de fixare pe masa utilajului cu pârghie cotită / cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta (Mărimea nominală canal: 12 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Bride de fixare pe masa utilajului cu pârghie cotită (EH 23210.)
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers