Aceste bacuri sunt accesorii pentru menghinele EH 23231..
Acest articol 23231.0032 - Bacuri interschimbabile pentru menghine, cu efect de împingere / bac interschimbabil, striat din oţel călit (Mărime nominală: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Bacuri interschimbabile pentru menghine, cu efect de împingere (EH 23231.)
Falcă
Se livrează împreună cu şuruburile de strângere.
Suportul (figura 1) se fixează pe adaptorul menghinei cu şuruburi standard care se livrează împreună cu suportul. Pastilele interschimbabile - fixate cu 2 magneţi permanenţi - se pot monta sau înlocuii cu o sculă de mână.
Instrucţiuni de asamblare- / dezasamblare:
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels