Ba­curi de strân­gere sta­bi­li­za­toare

EH 23240.

Datorită bacurilor de prindere mari, acest element de fixare este potrivit pentru prinderea laterală a pieselor înalte.

Forţa de prindere acţionează înspre înainte şi în sus. Placa de prindere se poate roti, de exemplu pe partea şlefuită sau pe cea striată. 

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Mă­ri­mea no­mi­nală canal a [mm]
Forţa de străn­gere F1 [kN]
Forţa de străn­gere F2 [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Forţa de străn­gere F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Forţa de străn­gere F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
Cod produs.:
23240.0012
CAD
Documentatie
Bacuri de strângere stabilizatoare
  • b1: 19 mm
  • c: 8 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 99 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • l1: 177,5 mm
  • l2: 112,5 mm
  • e: 12 mm
  • Mărimea nominală canal a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
  • Forţa de străngere F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
  • Forţa de străngere F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
  • Greutate: 4 kg
show article view
Bacuri de strângere stabilizatoare
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Forţa de străn­gere F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Forţa de străn­gere F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
Cod produs.:
23240.0020
CAD
Documentatie
Bacuri de strângere stabilizatoare
  • b1: 26 mm
  • c: 11 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 118 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • l1: 226,5 mm
  • l2: 136,5 mm
  • e: 12 mm
  • Mărimea nominală canal a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
  • Forţa de străngere F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
  • Forţa de străngere F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
  • Greutate: 7 kg
show article view
Bacuri de strângere stabilizatoare

Material

Corp

  • Fontă

Bacuri de fixare

  • Oţel, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23240. Bacuri de strângere stabilizatoare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.