23390.0009 - Pârghii excentrice rapide
cu şurub

Pentru strângerea şi desfacerea rapidă a pieselor.

La varianta "reglabilă" (Figura 2) poziţia mânerului se poate schimba.

Acest articol 23390.0009 - Pârghii excentrice rapide cu şurub / cu şurub (l: 63 mm, d2: M6) este o variantă a grupului de articole Pâr­ghii ex­cen­trice ra­pide cu şurub (EH 23390.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23390.0009
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu șurub – figura 1, Oțel
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. în poziția de fixare: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
Pârghii excentrice rapide

Material

Saibă

  • Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă

Maneta

  • Zinc turanat, acoperit cu plastic, negru similar RAL 9005

Elemente interne

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Piuliţă fixare

  • Oţel, zincat prin galvanizare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23390.0009
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.