23390.0201 - Pârghii excentrice rapide
cu filet interior

Pentru strângerea şi desfacerea rapidă a pieselor.

La varianta "reglabilă" (Figura 2) poziţia mânerului se poate schimba.

Acest articol 23390.0201 - Pârghii excentrice rapide cu filet interior / cu filet interior (l: 63 mm, d1: M6) este o variantă a grupului de articole Pâr­ghii ex­cen­trice ra­pide cu filet interior (EH 23390.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
l [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
23390.0201
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 58 g
Pârghii excentrice rapide

Material

Saibă

  • Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă

Maneta

  • Zinc turanat, acoperit cu plastic, negru similar RAL 9005

Partea filetată

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Elemente interne

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Piuliţă fixare

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23390.0201
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.