Clemele cu excentric permit strângerea şi eliberarea rapidă şi sigură, cu un domeniu de reglare relativ mare şi o forţă de tensionare ridicată. Şaiba cu excentric permite un efect de prindere radială fără trepte în orice poziţie de strângere. În plus, clema cu excentric este auto-blocantă. Clema poate fi folosită ca o oprire fără trepte, prin scoaterea şaibei de împingere.
Acest articol 23410.0051 - Elemente de fixare cu excentric / cu mâner de fixare () este o variantă a grupului de articole Elemente de fixare cu excentric (EH 23410.)
Măner
Corp
Şurub
Maner sferic
Varianta cu filet stânga disponibilă la cerere.
Strângeţi şurubul M 10 (SW 6). Asiguraţi o forţa de strângere de max. 40 Nm.
Şurubul şi şaiba sunt reglabile. După ce a fost înşurubată, maneta de fixare poate fi uşor rotită în poziţia dorită. Pentru Ref. Nr. 23410.0050 / .0051, treptele ajută la poziţionarea pârghiei de prindere în poziţia preferată.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels