23340.0154 - Elemente de fixare cu centrare
cu segmente de prindere, acţionare de jos

Pentru fixarea şi centrarea în gaură înecată, a pieselor cu găuri de centrare. Autocentrare precisă cu o precizie de ±0,025 mm. Piesele cu suprafeţe prelucrate sau neprelucrate pot fi centrate şi sunt apăsate pe punctele de contact ale dispozitivului de fixare. Elementele de fixare cu centrare se caracterizează printr-o înălţime de construcţie compactă şi o gamă largă de setări.

Acest articol 23340.0154 - Elemente de fixare cu centrare cu segmente de prindere, acţionare de jos / (d1 min.: 54,5 mm, d1 max.: 70,5 mm) este o variantă a grupului de articole Ele­mente de fi­xare cu cen­trare cu segmente de prindere, acţionare de jos (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Forţa de străn­gere F - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
23340.0154
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Număr segmente n: 6
  • Cursă s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Forţa de străngere F max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 43 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 45 mm
  • Poziţie orificiu D2: 5 mm
  • Poziţie orificiu D3: 14 mm
  • Poziţie orificiu D4: M14 x 1,5 mm
  • Poziţie orificiu H1: 6,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 9 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 15 mm
  • Greutate: 690 g
Elemente de fixare cu centrare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Segmente de prindere

  • Oţel inoxidabil 1.4112, călit şi grunduit

Asamblare

Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.

Operaţii

Utilizare de jos manuală sau automată cu acţionare pneumatică sau hidraulică.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.