23340.0314 - Elemente de fixare cu centrare
cu bile de prindere, acţionare de jos

Se utilizează pentru centrarea şi strângerea precisă în găurile de trecere ale pieselor cu găuri de poziţionare. Autocentrare exactă cu o precizie de ± 0,025 mm. Bilele de prindere centralizează şi fixează piesele de prelucrat cu suprafeţe brute sau prelucrate. Cursa mare de ajustare şi o înălţime mică sunt o caracteristică a acestui element central de fixare.

Posibilităţi de montaj atât de sus cât şi de jos.

Acest articol 23340.0314 - Elemente de fixare cu centrare cu bile de prindere, acţionare de jos / (d1 min.: 14,5 mm, d1 max.: 18,5 mm) este o variantă a grupului de articole Ele­mente de fi­xare cu cen­trare cu bile de prindere, acţionare de jos (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Forţa de străn­gere F - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
23340.0314
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • Număr bile n: 3
  • Cursă s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Forţa de străngere F max.: 3,5 kN
  • Moment străngere max.: 2 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
  • Poziţie orificiu D2: 2 mm
  • Poziţie orificiu D3: 6 mm
  • Poziţie orificiu D4: M6
  • Poziţie orificiu H1: 2,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 5,5 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Greutate: 28 g
Elemente de fixare cu centrare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Bilă prindere

  • Oţel inoxidabil 1.4112, călit şi grunduit

Asamblare

Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.

Operaţii

Utilizare de jos manuală sau automată cu acţionare pneumatică sau hidraulică.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.