23260.0005 - Elemente tip bridă Actima

Element de prindere compact pentru tragere şi împingere cu ajutorul căruia se poate transforma tensiunea de prindere prin rotirea manşonului de presiune. Cursa este de 10 mm. În cazul cursei scurte de 2 mm, autoblocarea apare în orice poziţie. Forţa maximă de prindere permisă este de 4,9 kN.

Acest articol 23260.0005 - Elemente tip bridă Actima / trage spre stânga () este o variantă a grupului de articole Ele­mente tip bridă Ac­tima (EH 23260.)

Ver­siune
Gaură
Calea de de­pla­sare [mm]
s Dis­tanţa prin­dere [mm]
Forţa de străn­gere - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
trage spre stânga
Gaură:
cu axa transversală în alezaj
Calea de de­pla­sare [mm]:
10 mm
s Dis­tanţa prin­dere [mm]:
2 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
4,9 kN
Cod produs.:
23260.0005
Documentatie
Elemente tip bridă Actima
  • trage spre stânga, cu axa transversală în alezaj
  • Calea de deplasare: 10 mm
  • s Distanţa prindere: 2 mm
  • Forţa de străngere max.: 4,9 kN
  • Greutate: 749 g
Elemente tip bridă Actima
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Disc
Disc
Cod produs.:
23260.0042
CAD
Disc
  • Disc
  • Greutate: 270 g
Produs:
con
con
Cod produs.:
23260.0044
CAD
con
  • con
  • Greutate: 85 g
Produs:
prismă
prismă
Cod produs.:
23260.0046
CAD
prismă
  • prismă
  • Greutate: 82 g

Material

Carcasă

  • Termoplastic, negru

Corp

  • Oţel, brunat

Maner sferic

  • Termoplastic PF 31 , roşu similar cu RAL 3003

Accesorii

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23260.0005
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.