Cleme ori­zon­tale cu talpă orizontală / forţa de fixare mărită

EH 23330.

Datorită raportului favorabil de putere şi acţionarii lor uşoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, şlefuire, testare sau asamblare, precum şi în industria lemnului şi a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcţionare" al clemei de fixare permite o deschidere mare şi rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmiterea de putere mare determină forţa maximă de strângere prin forţă de acţionare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forţei produse la prelucrarea pieselor.

Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi sunt destinate utilizării fregvente.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafaţă de prindere mare şi moale, pentru o uşurinţă în utilizare.

Şuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală
Șurub de fi­xare [mm]
l1 [mm]
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
2
Șurub de fi­xare [mm]:
M5 x 35 mm
l1 [mm]:
126 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
1,1 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
1,7 kN
Cod produs.:
23330.1302
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 2
  • Șurub de fixare: M5 x 35 mm
  • d1: 4,3 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 5 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • h3: 19 mm
  • h4: 12 mm
  • h5 min.: 0 mm
  • h5 max.: 10 mm
  • l1: 126 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 13,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 1,1 kN
  • Forţa de susținere F2: 1,7 kN
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 136 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
4
Șurub de fi­xare [mm]:
M8 x 58 mm
l1 [mm]:
242 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
2,5 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
4 kN
Cod produs.:
23330.1304
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 4
  • Șurub de fixare: M8 x 58 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 47 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 112 mm
  • h3: 33,5 mm
  • h4: 18 mm
  • h5 min.: -1 mm
  • h5 max.: 13 mm
  • l1: 242 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 43 mm
  • l5: 52,5 mm
  • l6: 6,5 mm
  • l7: 26 mm
  • Forţa de susținere F1: 2,5 kN
  • Forţa de susținere F2: 4 kN
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 557 g
show article view
Cleme orizontale
Ma­te­rial:
Oţel
Mă­ri­mea no­mi­nală:
5
Șurub de fi­xare [mm]:
M10 x 76 mm
l1 [mm]:
329 mm
Forţa de sus­ți­nere F1 [kN]:
3,5 kN
Forţa de sus­ți­nere F2 [kN]:
8 kN
Cod produs.:
23330.1305
CAD
Documentatie
Cleme orizontale
  • Oțel
  • Mărimea nominală: 5
  • Șurub de fixare: M10 x 76 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 77 mm
  • h2: 135 mm
  • h3: 41 mm
  • h4: 24 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 16,5 mm
  • l1: 329 mm
  • l2: 120 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 69 mm
  • l5: 76 mm
  • l6: 10,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Forţa de susținere F1: 3,5 kN
  • Forţa de susținere F2: 8 kN
  • α: 90°
  • Rezistenta la temperatură min.: -10 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1261 g
show article view
Cleme orizontale

Material

Clemă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat

Nit

  • Oţel inoxidabil

Mâner

  • plastic

Şurub de fixare

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Punct de fixare

  • Cauciuc, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23330. Cleme orizontale – cu talpă orizontală / forţa de fixare mărită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Toggle Clamps
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.