23112.0203 - Bucşe de poziţionare
cu guler, DIN 172 A

De poziţionare sau de centrare burghie, utilizate pentru a găuri în aceeaşi poziţie pentru a asigura repetabilitate.

Bucşele de poziţionare, calite sau grunduite, pot fi utilizate ca şi ghidaje rezistente la uzură pentru maşini de găurit, arbori, etc.

Acest articol 23112.0203 - Bucşe de poziţionare cu guler, DIN 172 A / (d1 F7: 20 mm, l1: 45 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de po­zi­ţio­nare cu guler, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D - H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 F7 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
45 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
34 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23112.0203
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 20 mm
  • l1: 45 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • d3: 34 mm
  • l2: 5 mm
  • r: 3 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 30 mm
  • Greutate: 143 g
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel cementat, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23112.0203
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.