23185.0122 - Bridă
cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub canal T

Piesa de presiune şi contrapiesa sunt legate de clemă, asigurând astfel o siguranţă împotriva pierderii. Clema este constat pregătită de folosire. Clema este echipata cu două ciocuri care se pot roti în funcţie de aplicaţie. 

Acest articol 23185.0122 - Bridă cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub canal T / (Mărime nominală d1: 25 mm, Mărimea nominală canal: 20 mm, d2: M20, l4: 250 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu dantură, cu partea opusă reglabilă, cu şurub canal T (EH 23185.)

Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Forţa de străn­gere1) max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală d1 [mm]:
25 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străn­gere1) max. [kN]:
70 kN
Cod produs.:
23185.0122
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • Mărimea nominală canal: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 70 kN
  • Greutate: 4420 g
Bridă

Material

Şurub

  • Oţel tratat termic

Piuliţă

  • Oţel tratat termic

Disc

  • Oţel tratat termic

Clema

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Referinţe

Dimensiuni mai mari de prindere se pot obţine prin folosirea prelungitorului (EH 23185.)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23185.0122
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.