Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6317 ci cioc şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat. Datorită formei închise se pretează la aplicaţii unde piesele se rotesc.
Datorită canalului închis, acestă bridă se pretează la aplicaţii rotative.
Acest articol 23170.0030 - Bridă cu cioc, închis / (Mărime nominală b1: 33 mm, l1: 315 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu cioc, închis (EH 23170.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels