Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 sunt cu bilă teşită şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.
Acest articol 23180.0009 - Bridă cu bilă teşită, similar DIN 6314 / (Mărime nominală b1: 9 mm, l1: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu bilă teşită, similar DIN 6314 (EH 23180.)
Bilă
Clema
Bila este protejată împotriva rotirii.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers