23160.0026 - Bridă
DIN 6316 forma de S

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6316 sunt în formă de S şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Acest articol 23160.0026 - Bridă DIN 6316 forma de S / (Mărime nominală b1: 26 mm, l: 200 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă DIN 6316 forma de S (EH 23160.)

Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [inch]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M24
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
1 inch
Cod produs.:
23160.0026 1)
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • Pentru șuruburi: M24
  • Pentru șuruburi: 1 inch
  • Greutate: 3364 g
Bridă

Material

  • Oţel tratat termic, lăcuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23160.0026
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.