23150.0020 - Bridă
DIN 6315 B tip furcă

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 B sunt tip furcă şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Acest articol 23150.0020 - Bridă DIN 6315 B tip furcă / (Mărime nominală b1: 18 mm, l1: 250 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă DIN 6315 B tip furcă (EH 23150.)

Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [inch]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
48 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M16, M18
Pen­tru șu­ru­buri [inch]:
5/8 inch
Cod produs.:
23150.0020
Documentatie
Bridă
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • Pentru șuruburi: M16, M18
  • Pentru șuruburi: 5/8 inch
  • Greutate: 2300 g
Bridă

Material

  • Oţel tratat termic, lăcuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23150.0020
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.